Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,9396 RON - 7,9396 RON | 200 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,1712 RON - 9,1712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
11,2431 RON - 11,2431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
5,9257 RON - 5,9257 RON | 100 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
6,1721 RON - 6,1721 RON | 307 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,7328 RON - 6,7328 RON | 1900 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5,6132 RON - 5,6132 RON | 400 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
11,7791 RON - 11,7791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
9,1132 RON - 9,1132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,7803 RON - 7,7803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,0277 RON - 4,0277 RON | 7100 În stoc |
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,6725 RON - 5,3913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,8714 RON - 5,8714 RON | 405 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,2297 RON - 7,2297 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
6,4456 RON - 6,4456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,3958 RON - 3,9019 RON | 9100 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,4364 RON - 5,4079 RON | 50 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,2847 RON - 8,0229 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,5716 RON - 9,4057 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
3,9293 RON - 5,9966 RON | 1800 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina