Meniu Caută

Separatoare hexagonale de izolație

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
137 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet extern Distanța între suprafețele plate Lungimea filetului Lungime distanțier Cumpără
4,0277 RON - 4,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
12.0 mm
5,9257 RON - 5,9257 RON 100 În stoc
6.4 mm
20.0 mm
5,6132 RON - 5,6132 RON 400 În stoc
8.0 mm
15.0 mm
6,1721 RON - 6,1721 RON 307 În stoc
6.4 mm
25.0 mm
4,0277 RON - 4,0277 RON 7100 În stoc
7.0 mm
10.0 mm
4,6725 RON - 5,3913 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
15.0 mm
5,8714 RON - 5,8714 RON 405 În stoc
6.4 mm
20.0 mm
7,2297 RON - 7,2297 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
45.0 mm
3,7181 RON - 3,7181 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
9.0 mm
5,3395 RON - 5,3395 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
15.0 mm
8,4468 RON - 8,4468 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
40.0 mm
6,2155 RON - 6,2155 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
6.0 mm
18.0 mm
7,0363 RON - 7,0363 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
40.0 mm
6,4329 RON - 6,4329 RON 200 În stoc
6.4 mm
30.0 mm
4,0277 RON - 4,0277 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
9,6638 RON - 9,6638 RON 1170 În stoc
12.7 mm
30.0 mm
2,656 RON - 4,1894 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,7518 RON - 4,3401 RON 9560 În stoc
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
2,7518 RON - 4,3401 RON 5200 În stoc
8.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
3,2447 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • din 7
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.4 mm 20.0 mm

10156193

Interval de preț
5,9257 RON - 5,9257 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 15.0 mm

10156407

Interval de preț
5,6132 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.4 mm 25.0 mm

10156308

Interval de preț
6,1721 RON - 6,1721 RON

Niveluri de stoc
307 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 7.0 mm 10.0 mm

10161548

Interval de preț
4,0277 RON - 4,0277 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.4 mm 20.0 mm

10156278

Interval de preț
5,8714 RON - 5,8714 RON

Niveluri de stoc
405 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.4 mm 30.0 mm

10156322

Interval de preț
6,4329 RON - 6,4329 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    6.4 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete 12.7 mm 30.0 mm

10156735

Interval de preț
9,6638 RON - 9,6638 RON

Niveluri de stoc
1170 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    12.7 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 10.0 mm

10131855

Interval de preț
4,3401 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
9560 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 20.0 mm

10131893

Interval de preț
4,3401 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Distanța între suprafețele plate
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm