Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet extern | Distanța între suprafețele plate | Lungimea filetului | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9971 RON - 4,9971 RON | 770 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,2299 RON - 5,2299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,7091 RON - 5,7091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,9971 RON - 4,9971 RON | 900 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4517 RON - 0,5512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,7518 RON - 4,3401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8055 RON - 7,3247 RON | 10600 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,2447 RON - 5,1067 RON | 2900 În stoc |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,8609 RON - 6,0787 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,943 RON - 6,0377 RON | 8900 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,6132 RON - 5,6132 RON | 1500 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,7328 RON - 6,7328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,7803 RON - 7,7803 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,1132 RON - 9,1132 RON | 100 În stoc |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,7791 RON - 11,7791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,9293 RON - 5,9966 RON | 1800 În stoc |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,2431 RON - 11,2431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,3395 RON - 5,3395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,4329 RON - 6,4329 RON | 200 În stoc |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina