Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,6185 RON - 0,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
20.4 mm
31.8 mm
1.5 mm
0,6492 RON - 0,8015 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
9.9 mm
32.2 mm
1.1 mm
0,5299 RON - 0,6542 RON 720 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8 mm
28.5 mm
0.9 mm
0,70 RON - 0,8643 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
33.3 mm
3.2 mm
2,1657 RON - 2,6738 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13 mm
50.8 mm
1.5 mm
2,4732 RON - 3,0534 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
49 mm
68.3 mm
3.2 mm
3,4332 RON - 4,2385 RON 17 În stoc
Natural
Nailon 6/6
16.1 mm
74.4 mm
3.8 mm
0,3365 RON - 0,4155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.1 mm
31.8 mm
1.6 mm
0,1275 RON - 0,1575 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
6 mm
1 mm
  • din 31
N/A 0.316 in (ID) 1.121 in (OD)

10357057

Interval de preț
0,6542 RON - 0,5299 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8 mm
  • Diametru exterior
    28.5 mm
  • Grosime
    0.9 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
N/A 0.632 in (ID) 2.930 in (OD)

10357248

Interval de preț
4,2385 RON - 3,4332 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    16.1 mm
  • Diametru exterior
    74.4 mm
  • Grosime
    3.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund