Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
0,1994 RON - 0,2461 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
2,0574 RON - 2,54 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
1,171 RON - 1,1933 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
7.7 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,2686 RON - 0,3316 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
22.2 mm
1.6 mm
0,4245 RON - 0,5241 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.3 mm
25.4 mm
1.6 mm
0,2207 RON - 0,2943 RON 11000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
3.8 mm
1,7195 RON - 1,7195 RON 3000 În stoc
Natural
PA
14.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,192 RON - 0,2003 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,1771 RON - 0,1977 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,2725 RON - 0,2839 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,6528 RON - 1,7269 RON 1221 În stoc
Natural
Nailon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
0,4041 RON - 0,4041 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,2404 RON - 0,2679 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,3053 RON - 0,3179 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,7174 RON - 0,7485 RON 766 În stoc
Natural
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,282 RON - 0,282 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,2646 RON - 0,2756 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,192 RON - 0,2003 RON 214 În stoc
Natural
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,1358 RON - 0,1416 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1134 RON - 0,14 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
  • din 31
N/A 0.250 in (ID) 0.500 in (OD)

10356340

Interval de preț
0,2943 RON - 0,2207 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    12.7 mm
  • Grosime
    3.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 14.5 mm 30.0 mm 2.5 mm PA

10214602

Interval de preț
1,7195 RON - 1,7195 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10340622

Interval de preț
0,2839 RON - 0,2725 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10340547

Interval de preț
1,7269 RON - 1,6528 RON

Niveluri de stoc
1221 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    18.5 mm
  • Diametru exterior
    36.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Interval de preț
0,7485 RON - 0,7174 RON

Niveluri de stoc
766 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    14.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10340608

Interval de preț
0,282 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Interval de preț
0,2003 RON - 0,192 RON

Niveluri de stoc
214 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    9.2 mm
  • Diametru exterior
    16.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund