Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1994 RON - 0,2461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 2,0574 RON - 2,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,171 RON - 1,1933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2686 RON - 0,3316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4245 RON - 0,5241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2207 RON - 0,2943 RON | 11000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 1,7195 RON - 1,7195 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,192 RON - 0,2003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1771 RON - 0,1977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2725 RON - 0,2839 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6528 RON - 1,7269 RON | 1221 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4041 RON - 0,4041 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2404 RON - 0,2679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3053 RON - 0,3179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7174 RON - 0,7485 RON | 766 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | 1000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2646 RON - 0,2756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,192 RON - 0,2003 RON | 214 În stoc |
Natural
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1358 RON - 0,1416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1134 RON - 0,14 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm