Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,6758 RON - 1,6758 RON 300 În stoc
Natural
Nailon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
2,1935 RON - 2,1935 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,4155 RON - 0,4155 RON 3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,5109 RON - 0,5109 RON 14000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,7998 RON - 0,7998 RON 4750 În stoc
Natural
Nailon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,3582 RON - 0,3582 RON 20000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
1,3133 RON - 1,3133 RON 5394 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
3,3243 RON - 3,3243 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
1,2166 RON - 1,2166 RON 58000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.5 mm
0,3869 RON - 0,3869 RON 33500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,7167 RON - 1,7167 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
1,9619 RON - 1,9619 RON 25200 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
2,2344 RON - 2,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,1771 RON - 0,2125 RON 20396 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
2,2453 RON - 2,2453 RON 18160 În stoc
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,3424 RON - 0,3424 RON 8900 În stoc
Natural
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
5,6405 RON - 5,6405 RON 67000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
12.2 mm
24.0 mm
1.3 mm
0,7738 RON - 0,7738 RON 1000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
1.2 mm
1,1212 RON - 1,1212 RON 21000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,5694 RON - 0,5694 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • din 31
Șaibă 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184936

Interval de preț
1,6758 RON - 1,6758 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    20.2 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10184219

Interval de preț
2,1935 RON - 2,1935 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10068014

Interval de preț
0,4155 RON - 0,4155 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    7.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10067598

Interval de preț
0,5109 RON - 0,5109 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10067819

Interval de preț
0,7998 RON - 0,7998 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    26.0 mm
  • Diametru exterior
    35.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10067871

Interval de preț
0,3582 RON - 0,3582 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.9 mm
  • Diametru exterior
    15.9 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068366

Interval de preț
1,3133 RON - 1,3133 RON

Niveluri de stoc
5394 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 6.4 mm 14.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10067703

Interval de preț
1,2166 RON - 1,2166 RON

Niveluri de stoc
58000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    14.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10042342

Interval de preț
0,3869 RON - 0,3869 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068465

Interval de preț
1,7167 RON - 1,7167 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10067833

Interval de preț
1,9619 RON - 1,9619 RON

Niveluri de stoc
25200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    50.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10184233

Interval de preț
0,2125 RON - 0,1771 RON

Niveluri de stoc
20396 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

10042373

Interval de preț
2,2453 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
18160 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

10042328

Interval de preț
0,3424 RON - 0,3424 RON

Niveluri de stoc
8900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm Nailon 6/6

10067949

Interval de preț
5,6405 RON - 5,6405 RON

Niveluri de stoc
67000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    12.2 mm
  • Diametru exterior
    24.0 mm
  • Grosime
    1.3 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 4.2 mm 8.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10184202

Interval de preț
0,7738 RON - 0,7738 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural
Șaibă 13.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10068410

Interval de preț
1,1212 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Forma șaibei
    Rotund
  • Culoare
    Natural