Meniu Caută

Șaibe plate - Plastic

În stoc

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Este folosit pentru a izola ansamblul elementelor de fixare de electricitate și umiditate.
  • Rezistă la coroziune, abraziune și majoritatea substanțelor chimice.
  • Acesta asigură o conexiune sigură și stabilă și reduce riscul.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
610 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
17500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
11,7443 RON - 11,7443 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,3901 RON - 0,6343 RON 12900 În stoc
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,9837 RON - 1,4033 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,6661 RON - 0,6661 RON 113816 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
1,6485 RON - 1,6485 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,2119 RON - 0,2119 RON 39000 În stoc
Natural
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,1295 RON - 0,1295 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,3172 RON - 0,5163 RON Solicitați termenul de livrare aici
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
0,9515 RON - 1,3191 RON 9566 În stoc
Natural
Nailon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,222 RON - 0,222 RON 78800 În stoc
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
3000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
0,4505 RON - 0,4505 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
7,3572 RON - 7,3572 RON 20 În stoc
Natural
Nailon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
0,3092 RON - 0,3092 RON 61000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
5,15 RON - 5,15 RON 500 În stoc
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,1068 RON - 0,1276 RON 8000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0799 RON - 0,0922 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,1484 RON - 0,1484 RON 3400 În stoc
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
54000 În stoc
Natural
Nailon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
  • din 31
Șaibă 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10068700


Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    13.0 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Grosime
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

10219539

Interval de preț
0,6343 RON - 0,3901 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10069592

Interval de preț
0,6661 RON - 0,6661 RON

Niveluri de stoc
113816 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

10135136

Interval de preț
0,2119 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
39000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    4.3 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    5.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10117354

Interval de preț
1,3191 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
9566 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    30.0 mm
  • Grosime
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă de fixare 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nailon 6/6

10060087

Interval de preț
0,222 RON - 0,222 RON

Niveluri de stoc
78800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    6.4 mm
  • Diametru exterior
    11.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă plată anti-pierdere
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10068632


Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    9.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nailon 6/6

10184974

Interval de preț
7,3572 RON - 7,3572 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.0 mm
  • Diametru exterior
    28.0 mm
  • Grosime
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nailon 6/6

10069387

Interval de preț
0,3092 RON - 0,3092 RON

Niveluri de stoc
61000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10042090

Interval de preț
5,15 RON - 5,15 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    25.0 mm
  • Diametru exterior
    49.0 mm
  • Grosime
    4.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nailon 6/6

10267011

Interval de preț
0,1276 RON - 0,1068 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Grosime
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nailon 6/6

10041956

Interval de preț
0,1484 RON - 0,1484 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    12.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund
Șaibă 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nailon 6/6

10068656


Niveluri de stoc
54000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibe plate
  • Forma șaibei
    Rotund