Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1217 RON - 0,1503 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2017 RON - 0,249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.505 in
12.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.092 in
2.3 mm
|
||
| 0,3637 RON - 0,4489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 0,1594 RON - 0,2111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1065 RON - 0,1315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,1877 RON - 0,2317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,3579 RON - 0,5513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,158 RON - 0,2098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.255 in
6.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.195 in
5 mm
|
||
| 0,1133 RON - 0,1512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.136 in
3.5 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.337 in
8.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3767 RON - 0,5801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,267 RON - 0,3569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,1908 RON - 0,2355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1158 RON - 0,1431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.321 in
8.2 mm
|
0.497 in
12.6 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1884 RON - 0,2326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1553 RON - 0,2084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,1908 RON - 0,2355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2179 RON - 0,2902 RON | 1800 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,3881 RON - 0,4791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,3294 RON - 0,4067 RON | 170 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm