Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nailon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Culoare: Natural, Negru, Maro Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1564 RON - 0,1931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0815 RON - 0,1006 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1131 RON - 0,1397 RON | 16500 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1393 RON - 0,172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,1648 RON - 0,2193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.082 in
2.1 mm
|
||
| 0,1416 RON - 0,1893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.186 in
4.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,1484 RON - 0,1989 RON | 3000 În stoc |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,9853 RON - 1,2164 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1757 RON - 0,2357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.210 in
5.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.160 in
4.1 mm
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1662 RON - 0,2207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1877 RON - 0,2317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,1642 RON - 0,2028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,0948 RON - 0,117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,1014 RON - 0,1351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,0971 RON - 0,1199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1839 RON - 0,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
| 0,1767 RON - 0,2182 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1877 RON - 0,2317 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina