Meniu Caută

Șaibe plate 8.5 mm 25.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

Șaiba plată standard este realizată din nailon, care oferă o bună rezistență mecanică, cu rezistență bună la temperatură, produse chimice și abraziune, pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.
Numărul piesei Essentra:

10354858

Numărul piesei producătorului:

16M08525200

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,2164 RON
2500 - 9999 1,0947 RON
10000 + 0,9853 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

608,20 RON

500 x 1,2164 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 8.5 mm
Diametru exterior 25.0 mm
Grosime 2.0 mm
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne