Meniu Caută

Șaibe în șea - nailon

În stoc

Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.

Cod Serie: SR1943

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime Diametru interior Diametru exterior Dimensiune tub compatibil Dimensiuni filet compatibil (Toate) Înălțime totală Cumpără
0,9008 RON - 1,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
1,0528 RON - 1,9304 RON 9300 În stoc
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
2,1084 RON - 3,409 RON 6600 În stoc
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 450 În stoc
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,506 RON - 2,4506 RON 4200 În stoc
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,5408 RON - 0,6996 RON 15500 În stoc
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
1,1117 RON - 2,0262 RON 800 În stoc
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
1,202 RON - 2,2042 RON 900 În stoc
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,4736 RON - 0,6599 RON 1000 În stoc
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 3850 În stoc
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,506 RON - 2,4506 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,1084 RON - 3,409 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,506 RON - 2,4506 RON 3700 În stoc
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
2,1084 RON - 3,409 RON 180900 În stoc
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0528 RON - 1,9304 RON 10300 În stoc
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
1,202 RON - 2,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
2,1084 RON - 3,409 RON 1800 În stoc
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 1500 În stoc
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
4,5179 RON - 7,9544 RON 3900 În stoc
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • din 2
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069325

Interval de preț
1,9304 RON - 1,0528 RON

Niveluri de stoc
9300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069509

Interval de preț
3,409 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
6600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069677

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    10.4 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069455

Interval de preț
2,4506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069226

Interval de preț
0,6996 RON - 0,5408 RON

Niveluri de stoc
15500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    5.2 mm
Șaibă pentru tuburi 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon Negru

10069370

Interval de preț
2,0262 RON - 1,1117 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069448

Interval de preț
2,2042 RON - 1,202 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nailon Natural

10069189

Interval de preț
0,6599 RON - 0,4736 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Grosime
    1.0 mm
Șaibă pentru tuburi 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069653

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
3850 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    16.5 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069462

Interval de preț
2,4506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069516

Interval de preț
3,409 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
180900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    8.3 mm
Șaibă pentru tuburi 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069349

Interval de preț
1,9304 RON - 1,0528 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.2 mm
Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Natural

10069523

Interval de preț
3,409 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    10.4 mm
Șaibă pentru tuburi 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069639

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    6.6 mm
Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nailon 6/6 Negru

10069684

Interval de preț
7,9544 RON - 4,5179 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Forma șaibei
    Rotund curbat
  • Tip șaibă
    Șaibă pentru tuburi
  • Diametru interior
    10.4 mm