Meniu Caută

Șaibă pentru tuburi 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nailon 6/6 Negru

Această șaibă de tip șea este realizată din nailon de culoare neagră, fiind gândită pentru utilizările din timpul asamblării structurilor cu cadru tubular. Șaiba se potrivește tuburilor rotunde, fixându-le în poziția necesară, limitând mișcările și vibrațiile excesive.
Numărul piesei Essentra:

10069530

Numărul piesei producătorului:

102033059901

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,409 RON
500 - 999 2,6149 RON
1000 + 2,1084 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

340,90 RON

100 x 3,409 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Forma șaibei Rotund curbat
Tip șaibă Șaibă pentru tuburi
Diametru interior 10.4 mm
Adâncime orificiu 3.4 mm
Interval diametru tub compatibil 30.0 - 34.0 mm
Înălțime totală 12.0 mm
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne