Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,6596 RON - 0,8518 RON 20000 În stoc
Negru
6.4 mm
22.0 mm
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 96000 În stoc
Negru
5.3 mm
12.7 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4968 RON - 0,6918 RON 23500 În stoc
Negru
8.4 mm
20.0 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4125 RON - 0,5739 RON 52200 În stoc
Negru
6.4 mm
12.7 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,5613 RON - 0,7844 RON 25000 În stoc
Negru
8.4 mm
20.0 mm
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 94500 În stoc
Negru
4.3 mm
10.5 mm
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 187900 În stoc
Negru
6.4 mm
15.0 mm
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
6.5 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2539 RON - 0,355 RON 32500 În stoc
Negru
3.2 mm
14.0 mm
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,5796 RON - 0,7507 RON 18500 În stoc
Negru
6.4 mm
22.0 mm
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2539 RON - 0,355 RON 61950 În stoc
Negru
4.3 mm
10.5 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4293 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
4.3 mm
16.0 mm
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4701 RON - 0,6553 RON 32729 În stoc
Negru
5.3 mm
18.0 mm
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,341 RON - 0,4743 RON 48000 În stoc
Negru
4.3 mm
16.0 mm
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2554 RON - 0,3564 RON 25000 În stoc
Negru
3.2 mm
14.0 mm
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4296 RON - 0,5304 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,3687 RON - 0,4552 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
4.3 mm
13 mm
#8
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,403 RON - 0,4976 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
5 mm
14.6 mm
#10
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,5613 RON - 0,7844 RON 31500 În stoc
Alb
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 51050 În stoc
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
  • din 4
Șaibă de finisare 6.4 mm 22.0 mm Nailon 6/6 Negru

10049037

Interval de preț
0,8518 RON - 0,6596 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    22.0 mm
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Negru

10048917

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
96000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    12.7 mm
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048955

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
23500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    20.0 mm
Șaibă de finisare 6.4 mm 12.7 mm Nailon 6/6 Negru

10049198

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
52200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    12.7 mm
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048818

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    20.0 mm
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Negru

10048757

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
94500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    10.5 mm
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048795

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
187900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    15.0 mm
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10049051

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    14.0 mm
Șaibă de finisare 6.4 mm 22.0 mm Nailon 6/6 Negru

10049112

Interval de preț
0,7507 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
18500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    22.0 mm
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm Nailon 6/6 Negru

10048894

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
61950 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    10.5 mm
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Negru

10049099

Interval de preț
0,6553 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
32729 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    18.0 mm
Șaibă de finisare 4.3 mm 16.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048993

Interval de preț
0,4743 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
48000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    16.0 mm
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048979

Interval de preț
0,3564 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
25000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    14.0 mm
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10048801

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
31500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10048900

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
51050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5