Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,2947 RON - 0,4111 RON 85098 În stoc
Negru
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4701 RON - 0,6553 RON 7000 În stoc
Alb
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,5796 RON - 0,7507 RON 17500 În stoc
Alb
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2877 RON - 0,3999 RON 3500 În stoc
Alb
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4968 RON - 0,6918 RON 66500 În stoc
Negru
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3255 RON - 0,4532 RON 51000 În stoc
Alb
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,261 RON - 0,4153 RON 49280 În stoc
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 487226 În stoc
Negru
6.4 mm
15.0 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2877 RON - 0,3999 RON 28500 În stoc
Negru
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2385 RON - 0,3312 RON 21526 În stoc
Negru
2.7 mm
6.8 mm
1
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4701 RON - 0,6553 RON 27000 În stoc
Negru
5.3 mm
18.0 mm
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 46500 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2554 RON - 0,3564 RON 69500 În stoc
Alb
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON 49500 În stoc
Alb
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4125 RON - 0,5739 RON 19 În stoc
Alb
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON 41000 În stoc
Negru
2.7 mm
6.8 mm
2
Șaibă standard
Șurub plat
0,3971 RON - 0,5543 RON 290 În stoc
Alb
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 46720 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
  • din 4
Șaibă de finisare 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Negru

10048412

Interval de preț
0,4111 RON - 0,2947 RON

Niveluri de stoc
85098 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Alb

10049006

Interval de preț
0,6553 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Alb

10049105

Interval de preț
0,7507 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10049167

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

10049211

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
66500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Alb

10048429

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
51000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
49280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Negru

10048931

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
487226 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    15.0 mm
Șaibă de finisare 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Negru

10049174

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Negru

10048719

Interval de preț
0,3312 RON - 0,2385 RON

Niveluri de stoc
21526 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    6.8 mm
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Negru

10049013

Interval de preț
0,6553 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Diametru exterior
    18.0 mm
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048887

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
46500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nailon Alb

10048962

Interval de preț
0,3564 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
69500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nailon Alb

10048702

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
49500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M2.5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10048788

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Negru

10048856

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
41000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    6.8 mm
Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Alb

10048443

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048740

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
46720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4