Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.
Cod Serie: SR1946
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Diametru interior | Diametru exterior | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Tip | Tip șaibă | Model cu șurub | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 32500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,3971 RON - 0,5543 RON | 290 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | 46720 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2161 RON - 0,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alb
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Șaibă standard
|
Șurub plat
|
||
| 0,2161 RON - 0,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | 52630 În stoc |
Negru
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2161 RON - 0,3002 RON | 11000 În stoc |
Alb
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,5613 RON - 0,7844 RON | 31500 În stoc |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 51050 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4125 RON - 0,5739 RON | 56838 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,341 RON - 0,4743 RON | 13500 În stoc |
Alb
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4701 RON - 0,6553 RON | 11100 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2539 RON - 0,355 RON | 1000 În stoc |
Negru
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,2877 RON - 0,3999 RON | 3500 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,261 RON - 0,4153 RON | 49280 În stoc |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Șaibă standard
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,4701 RON - 0,6553 RON | 7000 În stoc |
Alb
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub cu cap înecat
|
||
| 0,5796 RON - 0,7507 RON | 17500 În stoc |
Alb
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4968 RON - 0,6918 RON | 97500 În stoc |
Alb
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,4968 RON - 0,6918 RON | 66500 În stoc |
Negru
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
| 0,3242 RON - 0,3242 RON | 3800 În stoc |
Negru
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Șaibă anti-pierdere
|
Șurub plat
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina