10048986
007304050001
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 0,4627 RON |
1000 + | 0,3327 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | White |
---|---|
Full Material | Nylon 6/6 |
Washer Type | Anti-Loss Washer |
Screw Type | Countersunk Screw |
Type | 3 |
Compatible Thread Sizes (All) | M4 |
Outside Diameter | 16.0 mm |
Outside Diameter | 0.63 in |
Thickness | 3.5 mm |
Thickness | 0.138 in |
Standard | RoHs |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina