Meniu Caută

Șaibe de închidere

În stoc

Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.

Cod Serie: SR1946

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
64 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Diametru interior Diametru exterior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Tip Tip șaibă Model cu șurub Cumpără
0,2877 RON - 0,3999 RON 32500 În stoc
Alb
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3971 RON - 0,5543 RON 290 În stoc
Alb
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2539 RON - 0,355 RON 46720 În stoc
Alb
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Șaibă standard
Șurub plat
0,2161 RON - 0,3002 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,3255 RON - 0,4532 RON 52630 În stoc
Negru
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2161 RON - 0,3002 RON 11000 În stoc
Alb
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,5613 RON - 0,7844 RON 31500 În stoc
Alb
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,2877 RON - 0,3999 RON 51050 În stoc
Alb
5.3 mm
12.7 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4125 RON - 0,5739 RON 56838 În stoc
Alb
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,341 RON - 0,4743 RON 13500 În stoc
Alb
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,4701 RON - 0,6553 RON 11100 În stoc
Alb
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2539 RON - 0,355 RON 1000 În stoc
Negru
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,2877 RON - 0,3999 RON 3500 În stoc
Alb
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,261 RON - 0,4153 RON 49280 În stoc
Natural
5.0 mm
12.0 mm
M5
6
Șaibă standard
Șurub cu cap înecat
0,4701 RON - 0,6553 RON 7000 În stoc
Alb
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Șaibă anti-pierdere
Șurub cu cap înecat
0,5796 RON - 0,7507 RON 17500 În stoc
Alb
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4968 RON - 0,6918 RON 97500 În stoc
Alb
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,4968 RON - 0,6918 RON 66500 În stoc
Negru
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
0,3242 RON - 0,3242 RON 3800 În stoc
Negru
6.4 mm
15.0 mm
2
Șaibă anti-pierdere
Șurub plat
  • din 4
Șaibă de finisare 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Alb

10048405

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
32500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nailon Alb

10048443

Interval de preț
0,5543 RON - 0,3971 RON

Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10048740

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
46720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Negru

10048436

Interval de preț
0,4532 RON - 0,3255 RON

Niveluri de stoc
52630 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Alb

10048726

Interval de preț
0,3002 RON - 0,2161 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M3
Șaibă de finisare 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Alb

10048801

Interval de preț
0,7844 RON - 0,5613 RON

Niveluri de stoc
31500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 5.3 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Alb

10048900

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
51050 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10048924

Interval de preț
0,5739 RON - 0,4125 RON

Niveluri de stoc
56838 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Alb

10048986

Interval de preț
0,4743 RON - 0,341 RON

Niveluri de stoc
13500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10049082

Interval de preț
0,6553 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
11100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Negru

10049150

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M4
Șaibă de finisare 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Alb

10049167

Interval de preț
0,3999 RON - 0,2877 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 5.0 mm 12.0 mm HDPE Natural

10116302

Interval de preț
0,4153 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
49280 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Tip șaibă
    Șaibă standard
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nailon Alb

10049006

Interval de preț
0,6553 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub cu cap înecat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M5
Șaibă de finisare 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Alb

10049105

Interval de preț
0,7507 RON - 0,5796 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Șaibă de finisare 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Alb

10049204

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
97500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Negru

10049211

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
66500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Șaibă de finisare 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Negru

10071991

Interval de preț
0,3242 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Tip șaibă
    Șaibă anti-pierdere
  • Model cu șurub
    Șurub plat
  • Diametru exterior
    15.0 mm