Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Dimensiune șurub | Material | Diametru interior | Diametru exterior | Grosime | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4658 RON - 0,7619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M4
|
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3915 RON - 0,6384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M2.5
|
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,4182 RON - 0,6707 RON | 5000 În stoc |
Natural
|
M3.5
|
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,5416 RON - 0,8434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M5
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6979 RON - 2,7645 RON | 5600 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6778 RON - 0,9402 RON | 5750 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3119 RON - 0,4346 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1512 RON - 0,1512 RON | 27000 În stoc |
Natural
|
M4
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3115 RON - 0,3115 RON | 2200 În stoc |
Natural
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3115 RON - 0,3115 RON | 6750 În stoc |
Natural
|
M8
|
HDPE
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,412 RON - 0,412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M10
|
HDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2618 RON - 0,2618 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,4097 RON - 0,4097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,143 RON - 0,143 RON | 74480 În stoc |
Natural
|
M5
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,1329 RON - 0,1329 RON | 343000 În stoc |
Natural
|
M3
|
Nailon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3002 RON - 0,4195 RON | 14600 În stoc |
Negru
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4392 RON - 0,6104 RON | 11500 În stoc |
Natural
|
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1501 RON - 0,1501 RON | 43880 În stoc |
Gri
|
M3
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,268 RON - 0,3718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Gri
|
M7
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,1557 RON - 0,1557 RON | 55000 În stoc |
Albastru
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm