Meniu Caută

Șaibe de fixare

În stoc

Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.

Cod Serie: SR1945

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
148 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Dimensiune șurub Material Diametru interior Diametru exterior Grosime Cumpără
1,2159 RON - 1,5011 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
32 mm
1.6 mm
0,6642 RON - 0,82 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
0.8 mm
0,4134 RON - 0,5104 RON 400 În stoc
Natural
1/2
Nailon 6/6
17.5 mm
28.6 mm
1.6 mm
0,14 RON - 0,1729 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
6 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,1104 RON - 0,1363 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#8
Nailon 6/6
6 mm
8.3 mm
0.8 mm
0,1201 RON - 0,1483 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
8.7 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,3148 RON - 0,3887 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
20 mm
1.5 mm
0,2384 RON - 0,2943 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
9.5 mm
18.6 mm
1.6 mm
0,1849 RON - 0,2283 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
#10
Nailon 6/6
7 mm
16 mm
1.6 mm
0,9537 RON - 1,1774 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
11.4 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,1599 RON - 0,1975 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
5/16
Nailon 6/6
11.9 mm
18.6 mm
1.6 mm
1,0418 RON - 1,2863 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1/4
Nailon 6/6
9.5 mm
38.1 mm
1.6 mm
0,1283 RON - 0,1584 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
3/8
Nailon 6/6
14.3 mm
22.6 mm
0.8 mm
0,268 RON - 0,3718 RON 84490 În stoc
Gri
M7
LDPE - PIR
8.4 mm
13.0 mm
2.7 mm
0,1557 RON - 0,1557 RON 56000 În stoc
Albastru
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,1697 RON - 0,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
Roșu
M2.5
LDPE - PIR
2.7 mm
6.5 mm
1.1 mm
0,1641 RON - 0,1641 RON 4000 În stoc
Roșu
M5
LDPE - PIR
5.3 mm
11.0 mm
1.4 mm
0,1501 RON - 0,1501 RON 48880 În stoc
Gri
M3
LDPE - PIR
3.2 mm
5.5 mm
2.1 mm
0,3788 RON - 0,8144 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
M2.5
PA
2.6 mm
6.0 mm
2.2 mm
0,3788 RON - 0,5276 RON 7992 În stoc
Albastru
M10
LDPE - PIR
10.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • din 8
Șaibă de fixare 0.690 in 1.125 in 0.062 in Nailon 6/6

10217351

Interval de preț
0,5104 RON - 0,4134 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    17.5 mm
  • Diametru exterior
    28.6 mm
  • Grosime
    1.6 mm
  • Dimensiune șurub
    1/2
  • Material
    Nailon 6/6
Șaibă de fixare 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm LDPE - PIR

10116838

Interval de preț
0,3718 RON - 0,268 RON

Niveluri de stoc
84490 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.4 mm
  • Diametru exterior
    13.0 mm
  • Grosime
    2.7 mm
  • Dimensiune șurub
    M7
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm LDPE - PIR

10116876

Interval de preț
0,1557 RON - 0,1557 RON

Niveluri de stoc
56000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Grosime
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm LDPE - PIR

10116753

Interval de preț
0,1641 RON - 0,1641 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    5.3 mm
  • Diametru exterior
    11.0 mm
  • Grosime
    1.4 mm
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm LDPE - PIR

10116791

Interval de preț
0,1501 RON - 0,1501 RON

Niveluri de stoc
48880 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    5.5 mm
  • Grosime
    2.1 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material
    LDPE - PIR
Șaibă de fixare 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR

10116906

Interval de preț
0,5276 RON - 0,3788 RON

Niveluri de stoc
7992 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.5 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Grosime
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M10
  • Material
    LDPE - PIR