Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6144 RON - 3,6144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
3,2293 RON - 3,2293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
1,7549 RON - 1,7549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
3,6497 RON - 3,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
2,1063 RON - 2,1063 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
4,1621 RON - 4,1621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,0125 RON - 2,0125 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
9,1745 RON - 9,1745 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.098 in
2.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
5,9008 RON - 5,9008 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
3,6497 RON - 3,6497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Crom vanadiu
|
1 in
25.4 mm
|
||
2,7108 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.083 in
2.1 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
5,3341 RON - 5,3341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Crom vanadiu
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
6,5982 RON - 6,5982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Crom vanadiu
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
10,5408 RON - 10,5408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Crom vanadiu
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
2,9161 RON - 2,9161 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Crom vanadiu
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,1083 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
2,3871 RON - 2,3871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,5312 RON - 2,5312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,3203 RON - 0,3203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
1,0312 RON - 1,0312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina