Diskové pružiny sú vhodné tam, kde sa vyžaduje vysoké zaťaženie v malom priestore a sú ideálne pre náročné zariadenia. Diskové pružiny sa tiež často využívajú na riešenie problémov s vibráciami, tepelným rozťahovaním, uvoľňovaním a preklzávaním skrutky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Înălţime sub sarcină | Înălțimea brațului | Material | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9865 RON - 0,9865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,0377 RON - 1,0377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Crom vanadiu
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,136 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,1254 RON - 1,1254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,4467 RON - 2,4467 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,9179 RON - 0,9179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,36 RON - 0,36 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,416 RON - 0,416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,8776 RON - 2,8776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,5422 RON - 2,5422 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Crom vanadiu
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 1,1292 RON - 1,1292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Oţel carbon
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 3,6322 RON - 3,6322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Crom vanadiu
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,304 RON - 0,304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Oţel carbon
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,3381 RON - 0,3381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,0433 RON - 1,0433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Crom vanadiu
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,435 RON - 0,435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,4446 RON - 0,4446 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Oţel carbon
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,9874 RON - 0,9874 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Oţel carbon
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,282 RON - 0,282 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Oţel carbon
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina