Meniu Caută

Rotile pentru temperaturi înalte

În stoc

Kolieska pre vysoké teploty sú ideálne pre zariadenia, ako sú kolesá pekárenskej pece, a pre aplikácie, kde sa očakávajú vysoké teploty: zariadenia pre priemyselné rúry a autoklávy. Plus ďalšie aplikácie, ktoré vyžadujú odolnosť voči vysokým teplotám. Náš sortiment ponúka kolieska s montážnym otvorom, pevnou a otočnou základňou. K dispozícii z rôznych materiálov a farieb, vrátane termoplastu, nehrdzavejúcej ocele a gumy. Dostupné v rôznych nosnostiach a rozmeroch.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Material roată Capacitate portantă Cumpără
170,7679 RON - 392,6908 RON 9 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
147,233 RON - 338,5073 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
271,8349 RON - 625,2051 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
120.0 kg
248,3275 RON - 571,0216 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Fenolic
100.0 kg
13,335 RON - 29,4657 RON 189 În stoc
40.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Plastic
25.0 kg
21,44 RON - 49,2957 RON 240 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Plastic
239,6884 RON - 551,1916 RON 14 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
258,2534 RON - 594,0636 RON 11 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Fenolic
100.0 kg
166,8522 RON - 383,893 RON 10 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
468,3281 RON - 1 077,2465 RON 2 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Fenolic
150.0 kg
30,7637 RON - 70,8017 RON 11 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Plastic
14,7863 RON - 34,0742 RON 91 În stoc
60.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Plastic
40.0 kg
20,5091 RON - 47,2011 RON 17 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Plastic
50.0 kg
122,4934 RON - 281,8101 RON 36 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
100.0 kg
12,0618 RON - 27,79 RON 40 În stoc
50.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Plastic
35.0 kg
26,8617 RON - 61,8641 RON 270 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Plastic
236,6626 RON - 544,3488 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
150.0 kg
353,0225 RON - 812,0544 RON 4 În stoc
100.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
150.0 kg
191,8794 RON - 441,4281 RON 20 În stoc
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Fenolic
100.0 kg
84,4598 RON - 270,9176 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
Termoplastic
152.9 kg
  • din 2
Rotilă 100.0 mm 120.0 kg Orificiu şurub Negru

10277447

Interval de preț
392,6908 RON - 170,7679 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Capacitate portantă
    120.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 40.0 mm 25.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10277577

Interval de preț
29,4657 RON - 13,335 RON

Niveluri de stoc
189 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    40.0 mm
  • Lățime roată
    17.5 mm
  • Înălțime totală
    62.0 mm
  • Capacitate portantă
    25.0 kg
  • Material roată
    Plastic
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Negru

10277614

Interval de preț
49,2957 RON - 21,44 RON

Niveluri de stoc
240 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    67.5 mm
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel placat cu zinc
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Prin înşurubare 100.0 mm Negru

10277393

Interval de preț
551,1916 RON - 239,6884 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    108.0 mm
  • Material roată
    Fenolic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Prin înşurubare Negru

10277492

Interval de preț
594,0636 RON - 258,2534 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    108.0 mm
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 100.0 mm 150.0 kg Prin înşurubare 100.0 mm Negru

10277409

Interval de preț
383,893 RON - 166,8522 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Material roată
    Fenolic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
Rotilă 100.0 mm 150.0 kg Prin înşurubare Negru

10277508

Interval de preț
1 077,2465 RON - 468,3281 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Capacitate portantă
    150.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Negru

10277638

Interval de preț
70,8017 RON - 30,7637 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    99.0 mm
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel placat cu zinc
Rotilă 60.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10277591

Interval de preț
34,0742 RON - 14,7863 RON

Niveluri de stoc
91 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    60.0 mm
  • Lățime roată
    21.5 mm
  • Înălțime totală
    79.0 mm
  • Capacitate portantă
    40.0 kg
  • Material roată
    Plastic
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10277607

Interval de preț
47,2011 RON - 20,5091 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    99.0 mm
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
  • Material roată
    Plastic
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Prin înşurubare Negru

10277379

Interval de preț
281,8101 RON - 122,4934 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    108.0 mm
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Cu montare cu șurub Negru

10277584

Interval de preț
27,79 RON - 12,0618 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    50.0 mm
  • Lățime roată
    17.0 mm
  • Înălțime totală
    67.0 mm
  • Capacitate portantă
    35.0 kg
  • Material roată
    Plastic
Rotilă 60.0 mm 40.0 kg Cu montare cu șurub 47.0 mm Negru

10277621

Interval de preț
61,8641 RON - 26,8617 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    60.0 mm
  • Lățime roată
    21.5 mm
  • Înălțime totală
    79.0 mm
  • Material roată
    Plastic
  • Material carcasă rotiță
    Oțel placat cu zinc
Rotilă 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm Prin înşurubare Negru

10277485

Interval de preț
812,0544 RON - 353,0225 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    100.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    127.0 mm
  • Capacitate portantă
    150.0 kg
  • Material roată
    Fenolic
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm Prin înşurubare Negru

10277478

Interval de preț
441,4281 RON - 191,8794 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul roții
    80.0 mm
  • Lățime roată
    35.0 mm
  • Înălțime totală
    108.0 mm
  • Capacitate portantă
    100.0 kg
  • Material roată
    Fenolic