Meniu Caută

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc

Tieto esteticky vzhľadné kolieska sú skvelou voľbou pre zariadenia, ktoré sa bežne nachádzajú v kanceláriách a iných komerčných priestoroch. Náš sortiment koliesok pre nábytok a kancelárie je možné použiť na kreslá, pojazdové skrinky, skladovacie vozíky, konferenčné stolíky a ďalšie. Materiály ponúkané v tomto sortimente: guma, polyamid, pozinkovaná oceľ a iné. K dispozícii je množstvo typov, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám: guľové, dvojité kolieska, s montážnym otvorom, nábytkové kolieska, s vrúbkovaným čapom a ďalšie. Náš sortiment ponúka rôzne varianty nosnosti a veľkostí.

Cod Serie: SR5769 ,SR1547

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
82 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Culoare Material roată Capacitate portantă Cumpără
9,2688 RON - 20,6679 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță fixă
Negru
Termoplastic
11,8701 RON - 26,5331 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță fixă
Negru
PA
25,0545 RON - 57,535 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
Negru
PP
40.0 kg
10,0489 RON - 22,4928 RON 20 În stoc
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
Negru
PA
60.0 kg
6,9226 RON - 15,5172 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
Negru
PU
60.0 kg
143,8377 RON - 317,2808 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Tijă striată
Negru
Polimer termoplastic
13,7196 RON - 39,2913 RON 1433 În stoc
60.0 mm
Rotile cu roți cu cu spițe, cu apărătoare
Argintiu; Negru
PA
55.0 kg
8,4718 RON - 19,0762 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă pivotantă Twinwheel cu frână, cu apărătoare
Negru
PU
60.0 kg
195,1105 RON - 436,5404 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Gri
TPR
70.0 kg
271,2873 RON - 607,0509 RON Solicitați termenul de livrare aici
120.0 mm
Rotile Twinwheel cu tijă filetată, cu frână
Gri
Termoplastic
52,1079 RON - 116,6063 RON 3 În stoc
60.0 mm
Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
Gri
TPR
50.0 kg
36,3906 RON - 90,7713 RON 44 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Negru
PP
70.0 kg
16,3744 RON - 36,5878 RON 3 În stoc
40.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Gri
TPR
40.0 kg
18,7019 RON - 42,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Negru
PP
50.0 kg
8,9128 RON - 19,9696 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
Negru
Polimer termoplastic
9,1557 RON - 20,4998 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotilă Twinwheel pivotantă fără apărătoare
Negru
PU
60.0 kg
14,0469 RON - 31,0018 RON 35 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Negru
PP
35.0 kg
15,4024 RON - 35,4706 RON 59 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Negru
PP
40.0 kg
13,335 RON - 29,4657 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
Rotilă cu gaură șurub
Negru
PP
25.0 kg
17,1822 RON - 42,7324 RON 20 În stoc
50.0 mm
Rotilă Twinwheel cu gaură șurub
Negru
PA
70.0 kg
  • din 5
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 60.0 kg Tijă de prindere Negru

10280164

Interval de preț
22,4928 RON - 10,0489 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliuretan
  • Material carcasă rotiță
    PU
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă pivotantă Twinwheel cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotilă Twinwheel 60.0 mm 55.0 kg Tijă de prindere Argintiu; Negru

10302644

Interval de preț
39,2913 RON - 13,7196 RON

Niveluri de stoc
1433 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    Metal
  • Culoare
    Argintiu; Negru
  • Tip rotiță
    Rotile cu roți cu cu spițe, cu apărătoare
  • Tip montare
    Tijă de prindere
Rotilă Twinwheel 60.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub Gri

10292518

Interval de preț
116,6063 RON - 52,1079 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Cauciuc termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă Twinwheel cu frână 50.0 mm (DIA) (W)

10270356

Interval de preț
90,7713 RON - 36,3906 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă Twinwheel 40.0 mm 40.0 kg Tijă filetată Gri

10292525

Interval de preț
36,5878 RON - 16,3744 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Cauciuc termoplastic
  • Material carcasă rotiță
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culoare
    Gri
  • Tip rotiță
    Rotilă cu tijă filetată Twinwheel
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 50.0 mm 35.0 kg Orificiu şurub Negru

10277652

Interval de preț
31,0018 RON - 14,0469 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 60.0 mm 40.0 kg Orificiu şurub Negru

10277669

Interval de preț
35,4706 RON - 15,4024 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Polipropilenă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă Twinwheel 50.0 mm 70.0 kg Orificiu şurub Negru

10270325

Interval de preț
42,7324 RON - 17,1822 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material complet roată
    Poliamidă
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Rotilă Twinwheel cu gaură șurub
  • Tip montare
    Orificiu şurub