Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,3856 RON - 68,9932 RON | 27 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 109,0386 RON - 256,2197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 694,8858 RON - 2 228,3948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 52,3441 RON - 110,5036 RON | 32 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 18,3976 RON - 43,2281 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 43,1243 RON - 101,3428 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 11,816 RON - 27,769 RON | 32 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 34,8868 RON - 82,019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 84,7188 RON - 178,9243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 90,5147 RON - 191,0912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 76,355 RON - 179,3538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 63,7111 RON - 149,7239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 21,7094 RON - 50,9576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 49,1445 RON - 115,5135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 95,5806 RON - 224,5857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 461,779 RON - 646,485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 457,3024 RON - 640,1981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 77,7304 RON - 182,5028 RON | 50 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 119,6758 RON - 383,7568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 83,2314 RON - 195,5285 RON | 44 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina