Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,8345 RON - 178,0515 RON | 38 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 47,9459 RON - 112,6961 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 41,5385 RON - 97,6141 RON | 14 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 122,466 RON - 287,6754 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 93,2494 RON - 219,108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 25,9855 RON - 61,0263 RON | 30 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 41,0045 RON - 96,3573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 320,1641 RON - 1 026,6938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 446,1487 RON - 624,5835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 11,5278 RON - 27,0917 RON | 48 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 21,974 RON - 51,6698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 677,9374 RON - 2 174,0437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
| 28,6689 RON - 67,3104 RON | 27 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 250,737 RON - 529,2668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
330.0 kg
330.0 kg
|
||
| 17,9489 RON - 42,1737 RON | 2 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 83,2687 RON - 175,6775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 34,0906 RON - 78,4823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 134,2539 RON - 315,4654 RON | 4 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 47,1655 RON - 110,7411 RON | 2 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 58,8166 RON - 135,3191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina