Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul roții | Tip rotiță | Capacitate portantă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,3791 RON - 249,9704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
| 81,2014 RON - 190,7595 RON | 42 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 58,4195 RON - 137,4139 RON | 24 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
| 33,4882 RON - 78,6219 RON | 4 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 55,7224 RON - 130,8504 RON | 2 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 117,8932 RON - 276,9225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
| 28,9565 RON - 68,0087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 42,0725 RON - 98,871 RON | 2 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 156,2143 RON - 366,9956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 72,8772 RON - 171,0691 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 68,6056 RON - 161,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 680,1279 RON - 2 181,0261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
|
||
| 53,7783 RON - 113,5341 RON | 59 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 80,9686 RON - 170,7898 RON | 13 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 51,0674 RON - 107,8084 RON | 32 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 88,307 RON - 186,4304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.921 in
125.0 mm
|
Rotile cu tijă filetată, cu frână
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 551,9665 RON - 1 770,0413 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 42,6064 RON - 100,1278 RON | 4 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 116,7569 RON - 374,3969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
|
71.4 kg
71.4 kg
|
||
| 167,1945 RON - 392,6908 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Roți fixe cu plăcuță
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina