Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
106,3791 RON - 249,9704 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
180.0 kg
81,2014 RON - 190,7595 RON 42 În stoc
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
110.0 kg
58,4195 RON - 137,4139 RON 24 În stoc
125.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
110.0 kg
33,4882 RON - 78,6219 RON 4 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
55,7224 RON - 130,8504 RON 2 În stoc
80.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
50.0 kg
117,8932 RON - 276,9225 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
220.0 kg
28,9565 RON - 68,0087 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
55.0 kg
42,0725 RON - 98,871 RON 2 În stoc
75.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
156,2143 RON - 366,9956 RON Solicitați termenul de livrare aici
180.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
150.0 kg
72,8772 RON - 171,0691 RON 1 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
68,6056 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
680,1279 RON - 2 181,0261 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
53,7783 RON - 113,5341 RON 59 În stoc
75.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
60.0 kg
80,9686 RON - 170,7898 RON 13 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
80.0 kg
51,0674 RON - 107,8084 RON 32 În stoc
60.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
60.0 kg
88,307 RON - 186,4304 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
80.0 kg
551,9665 RON - 1 770,0413 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
611.8 kg
42,6064 RON - 100,1278 RON 4 În stoc
60.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
60.0 kg
116,7569 RON - 374,3969 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
71.4 kg
167,1945 RON - 392,6908 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
220.0 kg
  • din 8
Rotilă 125.0 mm 110.0 kg Cu montare cu șurub

10270127

Interval de preț
190,7595 RON - 81,2014 RON

Niveluri de stoc
42 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    110.0 kg
  • Lățime roată
    37.5 mm
Roți fixe cu plăcuță 125.0 mm 37.5 mm Negru

10270004

Interval de preț
137,4139 RON - 58,4195 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    110.0 kg
Roți fixe cu plăcuță 80.0 mm 25.0 mm Negru

10269985

Interval de preț
78,6219 RON - 33,4882 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
Rotilă 80.0 mm 50.0 kg Cu montare cu șurub

10270103

Interval de preț
130,8504 RON - 55,7224 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    50.0 kg
  • Lățime roată
    25.0 mm
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269282

Interval de preț
98,871 RON - 42,0725 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269305

Interval de preț
171,0691 RON - 72,8772 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat
Rotilă 75.0 mm 60.0 kg Tijă filetată Alb

10283479

Interval de preț
113,5341 RON - 53,7783 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Tijă filetată Alb

10283493

Interval de preț
170,7898 RON - 80,9686 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Tijă filetată Alb

10283462

Interval de preț
107,8084 RON - 51,0674 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 60.0 mm 60.0 kg Cu montare cu șurub Alb

10269275

Interval de preț
100,1278 RON - 42,6064 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
  • Tip montare
    Prezon filetat