Meniu Caută

Roți industriale

În stoc

Priemyselné kolieska sú ideálne pre náročné aplikácie alebo priemyselné odvetvia, ako napr. automobilový priemysel, strojárstvo, výroba a iné. Tieto kolieska, ktoré sú v konečnom dôsledku navrhnuté tak, aby uniesli ťažké bremená, sa budú pravdepodobne používať na predmetoch, ako sú vozíky, skladovacie regály, ťažné laná, údržbárske zariadenia, plošinové vozíky a iné. Naša ponuka zahŕňa možnosti koliesok s otvorom pre skrutku, závitovým driekom, pevnou doskou a otočnou doskou – vyrábané v rôznych farbách a materiáloch vrátane gumy, nylonu, liatiny a polyuretánu. K dispozícii je výber nosností a veľkostí, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.

Cod Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
155 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul roții Tip rotiță Capacitate portantă Cumpără
32,6942 RON - 76,6669 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
39,6628 RON - 93,285 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
70,7277 RON - 166,1814 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
26,5468 RON - 62,2831 RON 45 În stoc
50.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
55.0 kg
83,2687 RON - 191,5974 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
120.0 kg
66,196 RON - 155,4285 RON 4 În stoc
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
80.0 kg
38,5675 RON - 90,7713 RON 14 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
60.0 kg
102,2855 RON - 235,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
120.0 kg
56,4206 RON - 178,3308 RON 4 În stoc
80.0 mm
Rotilă cu gaură șurub cu frână
100.0 kg
74,4927 RON - 174,9793 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
150.0 kg
62,1572 RON - 146,0721 RON Solicitați termenul de livrare aici
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
70.0 kg
167,1945 RON - 392,6908 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
220.0 kg
38,8277 RON - 81,8339 RON 3 În stoc
50.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
55.0 kg
80,9686 RON - 170,7898 RON 13 În stoc
100.0 mm
Rotile cu tijă filetată, cu frână
80.0 kg
806,3453 RON - 2 585,8664 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
126,4637 RON - 126,4637 RON 2 În stoc
150.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
150.0 kg
680,1279 RON - 2 181,0261 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
Rotile cu plăcuță suport pivotantă
38,5675 RON - 90,7713 RON 12 În stoc
100.0 mm
Roți fixe cu plăcuță
70.0 kg
68,6056 RON - 161,1541 RON Solicitați termenul de livrare aici
125.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
80.0 kg
492,0136 RON - 688,8217 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
Rotilă cu plăcuță, pivotantă, cu frână
713.8 kg
  • din 8
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Orificiu şurub Alb

10269091

Interval de preț
62,2831 RON - 26,5468 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Orificiu şurub Alb

10269138

Interval de preț
155,4285 RON - 66,196 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 60.0 kg Orificiu şurub Alb

10269121

Interval de preț
90,7713 RON - 38,5675 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 80.0 mm 100.0 kg Orificiu şurub Alb

10278093

Interval de preț
178,3308 RON - 56,4206 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotilă cu gaură șurub cu frână
  • Tip montare
    Orificiu şurub
Rotilă 50.0 mm 55.0 kg Tijă filetată Alb

10283455

Interval de preț
81,8339 RON - 38,8277 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 100.0 mm 80.0 kg Tijă filetată Alb

10283493

Interval de preț
170,7898 RON - 80,9686 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Material roată
    PA
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Alb
  • Tip rotiță
    Rotile cu tijă filetată, cu frână
  • Tip montare
    Threaded Stem
Rotilă 150.0 mm 150.0 kg Cu montare cu șurub

10270134

Interval de preț
126,4637 RON - 126,4637 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    150.0 kg
  • Lățime roată
    40.0 mm
Roți fixe cu plăcuță 100.0 mm 30.0 mm Negru

10269992

Interval de preț
90,7713 RON - 38,5675 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Material carcasă rotiță
    Oțel
  • Culoare
    Negru
  • Tip rotiță
    Roți fixe cu plăcuță
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Capacitate portantă
    70.0 kg