Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Număr de lobi | Dimensiune filet | Culoare | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1685 RON - 24,4045 RON | 4 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 98,7339 RON - 98,7339 RON | 5 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 73,1757 RON - 73,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 59,9486 RON - 59,9486 RON | 80 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gri
|
Oţel inoxidabil 304
|
||
| 110,4107 RON - 110,4107 RON | 1662 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 15,588 RON - 18,6601 RON | 120 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
Negru
|
PP
|
||
| 19,1537 RON - 22,9597 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 24,4346 RON - 29,5548 RON | 431 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Negru
|
PP
|
||
| 11,0486 RON - 12,3903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 98,7339 RON - 98,7339 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 15,9665 RON - 16,6345 RON | 5 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 34,5697 RON - 78,3426 RON | 17 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 40,498 RON - 103,0604 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Negru
|
PA
|
||
| 18,1837 RON - 49,3513 RON | 475 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 38,7899 RON - 43,5316 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Negru
|
PA
|
||
| 42,5928 RON - 47,809 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
M12
|
Gri
|
PA
|
||
| 73,1757 RON - 73,1757 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 110,4107 RON - 110,4107 RON | 5 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Aluminiu
|
||
| 16,7195 RON - 17,9351 RON | 2 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 10,5673 RON - 27,6585 RON | 638 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina