Meniu Caută

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

În stoc

Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
224 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Număr de lobi Dimensiune filet Culoare Material mâner sferic Cumpără
23,8595 RON - 49,8937 RON 200 În stoc
4
M10
Negru
Fenolic
31,3643 RON - 75,1225 RON 59 În stoc
4
M12
Negru
Fenolic
77,6143 RON - 97,4115 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
5
M8
Natural
Aluminiu
236,0997 RON - 306,959 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
7
M12
Natural
Oțel inoxidabil
23,6867 RON - 50,5716 RON 108 În stoc
50.0 mm
4
M8
Negru
Fenolic
26,7429 RON - 99,4388 RON 92 În stoc
4
M10
Negru
Fenolic
76,0834 RON - 76,0834 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
5
M10
Gri
Oțel inoxidabil
95,4448 RON - 95,4448 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M12
Gri
Oțel inoxidabil
29,7487 RON - 29,7487 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
5
M6
Argintiu
Aluminiu
92,8123 RON - 92,8123 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M12
Gri
Oțel inoxidabil
59,0305 RON - 59,0305 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M12
Argintiu
Aluminiu
117,2959 RON - 117,2959 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
3
M6
Gri
Oțel inoxidabil
162,2301 RON - 162,2301 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
3
M10
Gri
Oțel inoxidabil
81,0373 RON - 81,0373 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
5
M16
Argintiu
Aluminiu
63,3747 RON - 63,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
4
M8
Argintiu
Aluminiu
88,1697 RON - 88,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
4
M12
Argintiu
Aluminiu
63,3747 RON - 63,3747 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
4
M8
Argintiu
Aluminiu
129,0709 RON - 129,0709 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
4
M16
Argintiu
Aluminiu
75,7212 RON - 95,0356 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
5
M8
Natural
Aluminiu
86,4579 RON - 86,4579 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
5
M12
Gri
Oțel inoxidabil
  • din 12
Roată de mână M10 60.0 mm Fenolic Negru

10246443

Interval de preț
49,8937 RON - 23,8595 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M12 63.0 mm Fenolic Negru

10203408

Interval de preț
75,1225 RON - 31,3643 RON

Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Număr de lobi
    4
Roată de mână M8 50.0 mm Fenolic Negru

10246436

Interval de preț
50,5716 RON - 23,6867 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926300090
  • Număr de lobi
    4
  • Diametrul mânerului sferic
    50.0 mm
Roată de mână M10 50.0 mm Fenolic Negru

10203439

Interval de preț
99,4388 RON - 26,7429 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Număr de lobi
    4