Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2862 RON - 2,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
1,6615 RON - 3,4301 RON | 2700 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
PP
|
||
6,2408 RON - 6,2408 RON | 35 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Tată
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
17,5723 RON - 17,5723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolic
|
||
28,8441 RON - 28,8441 RON | 19 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fenolic
|
||
3,7616 RON - 3,7616 RON | 2850 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tată
|
1.476 in
37.5 mm
|
PA
|
||
2,7817 RON - 2,7817 RON | 150 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
PA
|
||
6,8367 RON - 15,0777 RON | 230 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
Fenolic
|
||
12,479 RON - 32,7387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenolic
|
||
29,846 RON - 29,846 RON | 16 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenolic
|
||
15,7114 RON - 15,7114 RON | 3 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolic
|
||
20,6296 RON - 20,6296 RON | 50 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolic
|
||
34,8788 RON - 34,8788 RON | 71 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolic
|
||
14,7565 RON - 38,58 RON | 61 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
Fenolic
|
||
15,7114 RON - 15,7114 RON | 12908 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fenolic
|
||
18,5559 RON - 18,5559 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
Fenolic
|
||
31,5026 RON - 31,5026 RON | 6 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
Fenolic
|
||
7,3649 RON - 19,29 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fenolic
|
||
13,9707 RON - 35,7273 RON | 3 În stoc |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
Fenolic
|
||
1,9273 RON - 2,4058 RON | 1000 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina