Ovládacie gombíky matice majú vrúbkovaný okraj, ktorý poskytuje maximálny a pohodlný úchop. Tieto pevné tvarované otočné gombíky sú odolné voči nárazu a chemikáliám a zabezpečujú uhladený vzhľad.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Număr de lobi | Dimensiune filet | Culoare | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,818 RON - 82,0502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Crom
|
PA
|
||
| 11,644 RON - 27,2517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 400 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
|||
| 10,5673 RON - 27,6585 RON | 100 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 36,2821 RON - 36,2821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Negru
|
PP
|
||
| 33,1402 RON - 40,1106 RON | 20 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negru
|
PP
|
||
| 18,0201 RON - 21,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 23,6112 RON - 28,1965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 89,9443 RON - 89,9443 RON | 2 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
Gri
|
Oţel inoxidabil 304
|
||
| 66,6251 RON - 67,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Crom
|
Nailon
|
||
| 107,8364 RON - 107,8364 RON | 10 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
Oţel inoxidabil 304
|
||
| 12,8801 RON - 31,8615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 21,0584 RON - 25,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 21,3909 RON - 25,9137 RON | 3 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Negru
|
PP
|
||
| 41,7009 RON - 49,751 RON | 20 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Negru
|
PP
|
||
| 23,4105 RON - 27,976 RON | 20 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Negru
|
PP
|
||
| 107,1869 RON - 108,8024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Crom
|
PA
|
||
| 61,7899 RON - 62,7649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Crom
|
Nailon
|
||
| 11,285 RON - 28,0652 RON | 500 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
||
| 32,0911 RON - 38,867 RON | 161 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Negru
|
PP
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina