Meniu Caută

Roată de mână 40.0 mm Inserție M8 PA

Black M8 Female Knob has 40.0 mm | 1.575 in diameter with 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Numărul piesei Essentra:

10280645

Numărul piesei producătorului:

497492

400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Înălțime mâner 12.0 mm
Înălțime totală 20.0 mm
Stil articulație Inserție
Cod Vamal 3926300090
Diametru total 40.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne