Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Culoare | Model roată de mână | Material roată | Număr de spițe | Diametru rozetă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176,8445 RON - 176,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 837,7158 RON - 2 932,8108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Natural
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 168,2079 RON - 168,2079 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 302,8171 RON - 302,8171 RON | 39 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10189726 | 197,0683 RON - 221,2056 RON | 42 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
| 83,4877 RON - 93,1279 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 134,6397 RON - 134,6397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
Nailon
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 399,0961 RON - 399,0961 RON | 25 În stoc |
Negru
|
Fără mâner
|
Oțel
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 134,6397 RON - 134,6397 RON | 9 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 235,6807 RON - 235,6807 RON | 2 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
Nailon
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 195,8909 RON - 220,1473 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 269,877 RON - 302,8997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 160,1437 RON - 160,1437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 111,0477 RON - 123,9249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 73,0415 RON - 82,2236 RON | 6 În stoc |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 78,1619 RON - 87,7319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 551,7885 RON - 551,7885 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 171,028 RON - 190,6746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Cu mâner
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 53,4036 RON - 57,0093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 82,2056 RON - 87,7319 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Negru
|
Fără mâner
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina