10638460
472602
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 11 | 176,2306 RON |
12 + | 156,4745 RON |
Grosime totală | 0.8 mm |
---|---|
Grosime totală | 0.031 in |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Lungime totală | 65.8 m |
Lungime totală | 215.879 ft |
Lungime rolă | 66.0 m |
Lungime rolă | 216.535 ft |
Culoare | Alb |
Cod Vamal | 3919908099 |
Formă | Continue |
Posibilitate de detașare | Permanent |
Tip adeziv | Acrilic |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina