10384749
473015
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
24 + | 80,503 RON |
Adhesive Carrier | Polyester Film |
---|---|
Adhesive Type | Rubber |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Silicone Coated |
Adhesive + Carrier Thickness | 3.0 mm |
Adhesive + Carrier Thickness | 0.118 in |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Width | 25.4 mm |
Liner Width | 1 in |
Overall Width | 25.4 mm |
Overall Width | 1 in |
Roll Length | 55.0 m |
Roll Length | 180.446 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina