10384732
473014
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
32 + | 66,3055 RON |
Adhesive Carrier | Polyester Film |
---|---|
Adhesive Type | Rubber |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Silicone Coated |
Adhesive + Carrier Thickness | 3.0 mm |
Adhesive + Carrier Thickness | 0.118 in |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Width | 19.1 mm |
Liner Width | 0.752 in |
Overall Width | 19.1 mm |
Overall Width | 0.752 in |
Roll Length | 55.0 m |
Roll Length | 180.446 ft |
Price per piece incl VAT | 13.546 GBP |
Commodity Code | 3919101990 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina