20760540
20760540
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 + | 123,0866 RON |
| d1 | 14.0 |
|---|---|
| d2 | 8.0 |
| d3 tol. h9 | 26.0 |
| d4 | 20.0 |
| d5 tol. H9 | M3 |
| h1 | 11.5 |
| h2 | 3.5 |
| h3 | 1.5 |
| Greutate g | 19.0 |
| Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina