10434857
464189
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 2,8614 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Board Thickness | 16.0 mm |
---|---|
Compatible Board Thickness | 0.63 in |
Hole Diameter | 20.5 mm |
Hole Diameter | 0.807 in |
Length Under Head | 12.5 mm |
Length Under Head | 0.492 in |
Outside Diameter | 20.5 mm |
Outside Diameter | 0.807 in |
Overall Height | 12.5 mm |
Overall Height | 0.492 in |
Screw Diameter | 13.7 mm |
Screw Diameter | 0.539 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Screw Depth | 8.0 mm |
Screw Depth | 0.315 in |
Full Material | Zinc Alloy |
Material | Zinc Alloy |
Colour | Natural |
Finish | Nickel Plated |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina