Meniu Caută

Protectoare pentru supapă cilidru cu gaz

În stoc

Dispozitivele de protecție a supapelor pentru butelii de gaz sunt concepute în colaborare cu principalele companii europene de gaz. Acoperă filetele supapei de pe buteliile de gaz industrial și GPL în timpul depozitării, manipulării și transportului. Dispune de o clapetă de aerisire care permite evacuarea în siguranță a gazului în cazul unei deschideri neintenționate a supapei.

  • Proiectate pentru a proteja filete industriale și supape de cilindri cu gaz atunci când nu sunt utilizate.
  • Poate face diferența complet de cilindri simpli.
  • Este utilizat în mod obișnuit în laboratoare, industria medicală și aplicații de construcții.
Material: HDPE, LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SRF0084, SR1060

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
23 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material d Tip Clapetă de ventilație Cumpără
1,2157 RON - 1,2157 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
20.0 mm
4
Fără clapetă de ventilație
0,69 RON - 0,8784 RON 92500 În stoc
LDPE
22.2 mm
2
Cu clapetă de ventilație
0,6256 RON - 0,8839 RON 139750 În stoc
LDPE
22.2 mm
2
Fără clapetă de ventilație
1,276 RON - 1,276 RON 4500 În stoc
LDPE
30.0 mm
4
Fără clapetă de ventilație
0,9638 RON - 2,3181 RON 4000 În stoc
LDPE
28.8 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,9213 RON - 2,2344 RON 7000 În stoc
LDPE
25.4 mm
1
Fără clapetă de ventilație
1,0843 RON - 2,277 RON 1600 În stoc
LDPE
26.4 mm
1
Cu clapetă de ventilație
0,7667 RON - 1,0026 RON 4600 În stoc
LDPE
24.3 mm
1
Fără clapetă de ventilație
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
30.0 mm
5
Fără clapetă de ventilație
2,6149 RON - 2,6149 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
21.8 mm
6
Cu clapetă de ventilație
0,7529 RON - 0,9943 RON 600 În stoc
LDPE
21.7 mm
1
Fără clapetă de ventilație
0,8269 RON - 1,3923 RON 385600 În stoc
LDPE
21.8 mm
1
Cu clapetă de ventilație
2,3822 RON - 5,2367 RON 150 În stoc
LDPE
35.0 mm
5
Cu clapetă de ventilație
2,697 RON - 2,697 RON 1617 În stoc
HDPE
30.0 mm
6
Cu clapetă de ventilație
0,8269 RON - 0,9761 RON 11600 În stoc
LDPE
21.7 mm
1
Cu clapetă de ventilație
2,3958 RON - 5,2088 RON 2235 În stoc
LDPE
38.0 mm
5
Cu clapetă de ventilație
0,6859 RON - 0,6859 RON Solicitați termenul de livrare aici
HDPE
28.0 mm
6
Fără clapetă de ventilație
0,8269 RON - 0,8269 RON 6000 În stoc
LDPE
30.0 mm
5
Cu clapetă de ventilație
2,6286 RON - 2,6286 RON 4000 În stoc
HDPE
24.3 mm
6
Cu clapetă de ventilație
0,9501 RON - 2,2902 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
25.0 mm
3
Fără clapetă de ventilație
  • din 2
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10073025

Interval de preț
0,8784 RON - 0,69 RON

Niveluri de stoc
92500 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    2
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10072103

Interval de preț
0,8839 RON - 0,6256 RON

Niveluri de stoc
139750 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    2
Bușoane pentru supape butelli cu gaz LDPE Galben

10074275

Interval de preț
1,276 RON - 1,276 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    4
Capace pentru supape butelli cu gaz 28.8 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10072097

Interval de preț
2,3181 RON - 0,9638 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    28.8 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 25.4 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10072080

Interval de preț
2,2344 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • d
    25.4 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 26.4 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073049

Interval de preț
2,277 RON - 1,0843 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.4 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 24.3 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10073056

Interval de preț
1,0026 RON - 0,7667 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.3 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.7 mm Fără clapetă de ventilație LDPE Galben

10087473

Interval de preț
0,9943 RON - 0,7529 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.7 mm
  • Clapetă de ventilație
    Fără clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.8 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073070

Interval de preț
1,3923 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
385600 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.8 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 35.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10074282

Interval de preț
5,2367 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • d
    35.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    5
Capace pentru supape butelli cu gaz 30.0 mm Cu clapetă de ventilație HDPE Galben

10074336

Interval de preț
2,697 RON - 2,697 RON

Niveluri de stoc
1617 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    6
Capace pentru supape butelli cu gaz 21.7 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073278

Interval de preț
0,9761 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
11600 În stoc
Caracteristici
  • d
    21.7 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    1
Capace pentru supape butelli cu gaz 38.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10074299

Interval de preț
5,2088 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
2235 În stoc
Caracteristici
  • d
    38.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    5
Capace pentru supape butelli cu gaz 30.0 mm Cu clapetă de ventilație LDPE Galben

10073605

Interval de preț
0,8269 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    5
Capace pentru supape butelli cu gaz 24.3 mm Cu clapetă de ventilație HDPE Galben

10074329

Interval de preț
2,6286 RON - 2,6286 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    24.3 mm
  • Clapetă de ventilație
    Cu clapetă de ventilație
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Culoare
    Galben
  • Tip
    6