Protectorii de furtunuri înveliți în spirală sunt destinați să protejeze furtunurile hidraulice, pneumatice și electrice de strivire, uzură și abraziune. Dispune de o memorie puternică de recuperare pentru a crește acoperirea furtunului și de performanțe superioare împotriva strivirii. Ideal pentru înfășurarea mănunchiurilor de furtunuri simple sau numeroase.Crește considerabil durata de viață a furtunului.Reduce reparațiile costisitoare, incidentele legate de siguranța operatorului.Rezistență maximă la abraziune și la strivire.Oferă protecție premium atunci când este asociat cu un manșon de protecție. Material: HDPE, PP Culoare: Galben, Negru Cod Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | ID | Culoare | Material | RL | Tip | OD | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,9385 RON - 97,1088 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 139,5928 RON - 161,9277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1 632,4255 RON - 1 632,4255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.465 in
88.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 418,7784 RON - 485,7831 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 1 783,8967 RON - 1 783,8967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Galben
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| 202,0613 RON - 234,391 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 282,8499 RON - 328,1059 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 116,293 RON - 134,8999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1 012,3264 RON - 1 026,7841 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.913 in
74.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 85,9385 RON - 91,0862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 463,3739 RON - 545,1243 RON | 8 În stoc |
1.362 in
34.6 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 2 025,1792 RON - 2 131,7764 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2 205,3311 RON - 2 321,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2 205,3311 RON - 2 321,408 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.079 in
129.0 mm
|
Galben
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 225,6438 RON - 250,6981 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 1 020,714 RON - 1 074,4536 RON | 62 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 257,8823 RON - 286,5677 RON | 92 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 644,6669 RON - 716,2764 RON | 42 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 445,439 RON - 494,9381 RON | 74 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2 193,6469 RON - 2 238,3866 RON | 17 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina