Protectorii de margini sunt concepuți pentru a proteja chingile de plastic și colțurile expuse și ajută la creșterea rezistenței la stivuire. Absoarbe șocurile și distribuie uniform forța, asigurând o protecție mai bună.Utilizate pentru protejarea chingilor din plastic și a colțurilor expuse.Funcționează ca un tampon, absorbind șocurile și răspândindu-le uniform pe lungimea lor.Utilizate în mod obișnuit în setările industriale, comerciale și electronice. Material: LDPE, LLDPE, PP, HDPE, PVC, EPDM; PVC Culoare: Negru, Natural, Alb, Gri Cod Serie: SR1042, SR1177, SR5558
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | W | W2 | SW | Culoare | Material | h | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4421 RON - 1,0711 RON | 7600 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,3691 RON - 1,3691 RON | 308 În stoc |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
HDPE
|
|
5
|
||
| 0,7913 RON - 0,7913 RON | 1500 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negru
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,4421 RON - 1,3113 RON | 954 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 7,886 RON - 9,2004 RON | 160 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
| 10,3504 RON - 10,8706 RON | 176 În stoc |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 25,6569 RON - 30,1476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 10,4189 RON - 10,8706 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negru
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina