10104538
51563
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 - 1999 | 1,55 RON |
2000 + | 0,6503 RON |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 19.0 mm |
Height | 0.748 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 26.3 mm |
Overall Height | 1.035 in |
Overall Length | 33.3 mm |
Overall Length | 1.311 in |
Overall Width | 33.3 mm |
Overall Width | 1.311 in |
Strap Width | 19.0 mm |
Strap Width | 0.748 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina