10085974
12660
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2000 + | 0,6996 RON |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | No Slot |
Height | 24.0 mm |
Height | 0.945 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 21.9 mm |
Overall Height | 0.862 in |
Overall Length | 29.3 mm |
Overall Length | 1.154 in |
Overall Width | 29.4 mm |
Overall Width | 1.157 in |
Strap Width | 24.0 mm |
Strap Width | 0.945 in |
Width | 24.0 mm |
Width | 0.945 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina