10085134
12507
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 2,5465 RON |
Colour | Natural |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Style | Slotted |
Height | 55.0 mm |
Height | 2.165 in |
Inside Diameter | 2.0 mm |
Inside Diameter | 0.079 in |
Overall Height | 46.2 mm |
Overall Height | 1.819 in |
Overall Length | 65.3 mm |
Overall Length | 2.571 in |
Overall Width | 65.3 mm |
Overall Width | 2.571 in |
Strap Width | 55.0 mm |
Strap Width | 2.165 in |
Width | 55.0 mm |
Width | 2.165 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina