Meniu Caută

Protecţii flanșe

În stoc

Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
151 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d Dimensiunea nominală a conductei h Clasă de presiune nominală Cumpără
151,6362 RON - 154,6894 RON Solicitați termenul de livrare aici
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
21,906 RON - 24,6417 RON 10 În stoc
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
173,5894 RON - 177,1513 RON Solicitați termenul de livrare aici
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
147,2021 RON - 150,1824 RON 4 În stoc
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
67,3132 RON - 68,6216 RON Solicitați termenul de livrare aici
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
226,413 RON - 226,413 RON 2 În stoc
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
299,372 RON - 299,372 RON 4 În stoc
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
137,8975 RON - 140,7325 RON Solicitați termenul de livrare aici
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
33,0484 RON - 36,3743 RON 6 În stoc
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
85,0979 RON - 102,6113 RON Solicitați termenul de livrare aici
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
125,5557 RON - 151,6577 RON Solicitați termenul de livrare aici
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
197,729 RON - 238,3974 RON Solicitați termenul de livrare aici
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
57,5083 RON - 70,6015 RON Solicitați termenul de livrare aici
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
236,1775 RON - 241,048 RON Solicitați termenul de livrare aici
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
175,5438 RON - 235,2959 RON 23 În stoc
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
316,6048 RON - 385,4942 RON Solicitați termenul de livrare aici
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
22,6919 RON - 25,8493 RON 1 În stoc
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
36,0234 RON - 41,314 RON Solicitați termenul de livrare aici
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
19,8852 RON - 22,327 RON 40 În stoc
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
682,8032 RON - 836,5097 RON Solicitați termenul de livrare aici
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • din 8
Capac flanşă 270.0 mm 51.5 mm PE Galben

10239414

Interval de preț
24,6417 RON - 21,906 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    1500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 469.9 mm 63.5 mm PE Galben

10232903

Interval de preț
150,1824 RON - 147,2021 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Clasă de presiune nominală
    900
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 220.0 mm 21.0 mm PE Galben

10239339

Interval de preț
226,413 RON - 226,413 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 285.0 mm 22.0 mm PE Galben

10239353

Interval de preț
299,372 RON - 299,372 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Culoare
    Galben
Capac flanşă 356.0 mm 76.0 mm PE Galben

10239438

Interval de preț
36,3743 RON - 33,0484 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Clasă de presiune nominală
    2500
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 485.0 mm 30.0 mm PE Galben

10231654

Interval de preț
235,2959 RON - 175,5438 RON

Niveluri de stoc
23 În stoc
Caracteristici
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Clasă de presiune nominală
    25
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 215.9 mm 23.9 mm PE Galben

10238981

Interval de preț
25,8493 RON - 22,6919 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3 1/2"
  • Clasă de presiune nominală
    150
  • Standard
    ANSI
Capac flanşă 209.5 mm 31.8 mm PE Galben

10232835

Interval de preț
22,327 RON - 19,8852 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3"
  • Clasă de presiune nominală
    600
  • Standard
    ANSI