Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,6362 RON - 154,6894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 21,906 RON - 24,6417 RON | 10 În stoc |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 173,5894 RON - 177,1513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 147,2021 RON - 150,1824 RON | 4 În stoc |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 67,3132 RON - 68,6216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 226,413 RON - 226,413 RON | 2 În stoc |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 299,372 RON - 299,372 RON | 4 În stoc |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 137,8975 RON - 140,7325 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 33,0484 RON - 36,3743 RON | 6 În stoc |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 85,0979 RON - 102,6113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 125,5557 RON - 151,6577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 197,729 RON - 238,3974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 57,5083 RON - 70,6015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 236,1775 RON - 241,048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 175,5438 RON - 235,2959 RON | 23 În stoc |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 316,6048 RON - 385,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 22,6919 RON - 25,8493 RON | 1 În stoc |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 36,0234 RON - 41,314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 19,8852 RON - 22,327 RON | 40 În stoc |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 682,8032 RON - 836,5097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300