Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5452 RON - 19,2818 RON | 1 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 11,0021 RON - 12,644 RON | 14 În stoc |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 39,9075 RON - 51,2404 RON | 12 În stoc |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 10,6232 RON - 12,4054 RON | 112 În stoc |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 83,5962 RON - 85,2682 RON | 2 În stoc |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 379,4739 RON - 379,4739 RON | 35 În stoc |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 56,5822 RON - 69,2683 RON | 71 În stoc |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 11,7178 RON - 13,3597 RON | 100 În stoc |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 12,4896 RON - 13,893 RON | 2 În stoc |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 271,0808 RON - 329,3471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 380,3299 RON - 459,5058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 316,6048 RON - 385,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 682,8032 RON - 836,5097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 103,8883 RON - 127,1415 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 1 127,5315 RON - 1 127,5315 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 467,2666 RON - 476,7893 RON | 7 În stoc |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 334,6376 RON - 334,6376 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 151,6362 RON - 154,6894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 31,0978 RON - 37,9881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 101,8254 RON - 122,9456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina