Acoperitoarele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor acoperite intern și oferă o protecție completă a flanșelor. Compatibil universal cu o gamă largă de tipuri de flanșe, inclusiv ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 și BS 4504.Capacele pentru flanșe sunt ideale pentru protejarea flanșelor cu înveliș intern și asigură protecția completă a flanșelor pe întreaga circumferință.Potrivite pentru toate tipurile de fețe de flanșe și orificii pentru șuruburi.Flexibile, durabile și ușor de montat. Material: PE Culoare: Galben Cod Serie: SR1353
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiunea nominală a conductei | h | Clasă de presiune nominală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7535 RON - 13,9132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.945 in
100.2 mm
|
DN 25
|
0.48 in
12.2 mm
|
6
|
||
| 25,8213 RON - 29,9189 RON | 138 În stoc |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 17,4575 RON - 20,264 RON | 7 În stoc |
7.5 in
190.5 mm
|
3"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 55,4455 RON - 67,8228 RON | 444 În stoc |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 10,7355 RON - 25,9082 RON | 107 În stoc |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 9,683 RON - 23,3316 RON | 900 În stoc |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 33,3009 RON - 40,8789 RON | 13 În stoc |
4.134 in
105.0 mm
|
DN 20
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
||
| 41,3701 RON - 48,3166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
||
| 75,3093 RON - 166,0875 RON | 14 În stoc |
13.386 in
340.0 mm
|
DN 200
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 74,0396 RON - 90,3322 RON | 3 În stoc |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
||
| 8,8269 RON - 21,3277 RON | 720 În stoc |
3.748 in
95.2 mm
|
1/2"
|
0.559 in
14.2 mm
|
40
|
||
| 40,6965 RON - 49,6778 RON | 55 În stoc |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 521,7011 RON - 521,7011 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
| 44,1488 RON - 54,2105 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 50
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 35,2376 RON - 43,1664 RON | 81 În stoc |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
||
| 5,4449 RON - 13,1258 RON | 1663 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
||
| 1 172,9575 RON - 1 172,9575 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
| 13,2895 RON - 15,0999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
||
| 11,3529 RON - 13,093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
| 9,8795 RON - 11,4651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina